{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_tp/rz_dwir_mit_mg_ohn_ein_df_asmtab.prj},{NB=8.DM.20025 (0)},{ARTNR=8.DM.20025},{KOLBEN=20},{HUB=25},{HUBST=0},{ANS=G 1/8},{AUS=M8},{AM=20},{BE=M22x1.5},{CD=8.0},{D=25.0},{D1=8.0},{G=77.0},{EE=1/8''},{EW=16.0},{OH=16.0},{L=15.0},{L1=129.0},{L2=14.0},{L3=17.0},{L4=15.5},{L5=68.0},{KK=M8},{XC=95.0},{WF=24.0},{KW=7.0},{KV=32.0},{MR=18.0},{SW=13},{CH=7.0},{K=4.6},{IDNR=},{DI=20},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=TP heads (standard)},{EX1VIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod},{SEVIS=Polyurethane},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{S=5.0},{PPATH=parts/iso_6432_to_asmtpl.prj}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.